Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-CX1100 In-Situ Oxygen Analyzer

Analizzatore di ossigeno in-situ CX1100 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L’analizzatore di ossigeno in-situ CX1100 Rosemount fornisce la misurazione dell’ossigeno nelle applicazioni senza residui di combustione. È possibile ottenere misurazioni precise dell’ossigeno per ottimizzare le reazioni di combustione, ridurre i costi energetici e rispettare le normative ambientali. La costruzione interamente saldata e il mancato requisito di gas di riferimento riducono i costi di installazione e manutenzione.

Tipo di misurazione
Ossigeno, zirconio - Disco brasato
Ripetibilità
±1% della lettura o 0,1% di O2 in base a quale risulta inferiore
Campo di misurazione
Dallo 0 al 23%
Costante di tempo/risposta
Fino a 10 s T90
Campo di temperatura di processo
Fino a 400 °C (752 °F)
Temperatura ambiente
Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Dimensioni
Opzioni lunghezza sonda da 0,5 m (19,7 poll.) a 2 m (6,6 piedi)
Segnale di uscita
4 - 20 mA
Certificazioni/Approvazioni
Aree sicure, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Display LCD e interfaccia con montaggio remoto opzionali per un facile accesso alle informazioni di processo e alla manutenzione semplificata
  • Buona ripetibilità della misurazione di ±1% della lettura e opzioni multiple di lunghezza della sonda per adattarsi alle tue esigenze di applicazione
  • Il robusto sensore di ossigeno in zirconio offre la misurazione del gas di scarico delle fornaci critica per applicazioni a trim per caldaie

Documenti e schemi