Rosemount-P-CT4000 Ruggedized OEM Gas Analyzer

Analizzatore di gas OEM rinforzato Rosemount™ CT4000

Descrizione del prodotto

Il modello Rosemount CT4000 di Emerson utilizza la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) integrata per monitorare i livelli di gas quali NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO e CO2 in ambienti fino a 70 °C (158 °F) e temperature di gas di 190 °C (374 °F). Tra le applicazioni per questo sistema si trovano monitoraggio di emissioni marine, monitoraggio di emissioni di centrali elettriche, gestione di motori, strumenti per la combustione di motori, gestione dello stato del motore e commercio di carbonio.

Temperatura ambiente
Da -20 a +70 °C (da -4 a 158 °F).
Range di umidità
Da 0 a 95%, senza condensa
Alimentazione elettrica
120 V c.a. 60 Hz / 240 V c.a. 50 Hz 250 V/A
Dimensioni
23 x 19 x 45 cm (9 x 8 x 18 in.) [H x W x D]
Peso
26 kg (57 lbs)
Temperatura del gas campione
Da 20 a 190 °C (da 68 a 374 °F)

Funzionalità

  • Tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL)
  • Misura contemporaneamente fino a otto componenti
  • Temperatura ambiente da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a 158 °F)
  • Temperature del gas fino a 190 °C (374 °F)
  • Configurazione modulare per un massimo di quattro laser
  • Nessuna parte in movimento, bassi costi di manutenzione

Documenti e schemi