Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-8800DQ020

Misuratore di portata Vortex quadruplo 8800DQ020 Rosemount™, 2 pollici (50 mm)

Descrizione del prodotto

Il Vortex quadruplo 8800 Rosemount offre la soluzione per la misura di portata definitiva per la protezione da interventi spuri utilizzando voting due su tre e include un quarto trasmettitore integrato per il controllo di processo. Il misuratore di portata Vortex quadruplo 8800, offre affidabilità superiore con corpo senza guarnizione e non soggetto ad intasamenti, che elimina potenziali punti di perdita. Ne conseguono massima disponibilità di processo e riduzione di fermi non programmati.

Precisione del misuratore di portata
±0,65% della portata volumetrica per i liquidi,
±1% della portata volumetrica per gas e vapore
Turndown
15:1
Uscita
4-20 mA con HART 5 o 7
4-20 mA con HART 5 o 7 e uscita impulsiva scalabile
Foundation fieldbus ITK6 con 2 blocchi di ingressi analogici, 1 blocco funzione Link Active Scheduler di backup, 1 blocco funzione integratore e 1 blocco funzione PID
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile; 316/316L e CF3M
Lega di nichel, C-22 e CW2M
Acciaio al carbonio per alte temperature; A105 e WCB
Acciaio al carbonio per basse temperature; LF2 ed LCC
Duplex UNS S32760 e 6A
Per altri materiali a contatto con il processo consultare la fabbrica
Opzioni di flangia
ANSI Classe da 150 a 1500
DIN da PN 10 a PN 160
JIS da 10K a 40K
Le flange sono disponibili con diversi rivestimenti
Per ulteriori classificazioni di flangia consultare la fabbrica
Temperature di esercizio
Da -330 °F a 842 °F (da -200 °C a 450 °C)
Diametro tubazione
Da 2 in a 14 in (da 50 a 350 mm)

Funzionalità

  • La realizzazione con sensore e trasmettitore quadrupli offre una soluzione per la misurazione di portata elegante e ridondante per le applicazioni di portata critiche.
  • Predisposto per SIL 3 utilizzando 3 dei 4 trasmettitori per voting 2oo3.

Documenti e schemi