Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-8782

Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 è ideale per le applicazioni che presentano rumore elevato, in cui sono indispensabili i più alti livelli di prestazioni. Il trasmettitore 8782 integra la nostra più avanzata tecnologia di elaborazione del segnale ed è in grado di stabilizzare un flusso di segnali altrimenti disturbato senza compromettere la reattività di risposta. L’elaborazione avanzata del segnale e la diagnostica in tempo reale permettono di fidarsi della misura ottenuta e consentono di controllare automaticamente il circuito, assicurando una qualità più elevata del prodotto, un abbassamento del costo delle materie prime, una riduzione degli scarti e delle rilavorazioni necessarie e una maggiore tranquillità.

Prodotti

Search
1-13 di 13 risultati per Products
MS040
8782
MS100
8782
MS240
8782
MS120
8782
MS030
8782
MS360
8782
MS180
8782
MS060
8782
MS200
8782
MS080
8782
MS160
8782
MS300
8782
MS140
8782
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale
Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diagnostica
Di serie: guasti della messa a terra e del cablaggio elettrico, tubo vuoto regolabile, saturazione degli elettrodi, rilevamento del flusso inverso e diagnostica generale dei circuiti elettronici e di misurazione
Opzionale: diagnostica di processo con rilevamento di elettrodi rivestiti e del rumore di processo elevato
Opzionale: Smart Meter Verification Professional
Alimentazione elettrica
CA: da 90 a 250 V CA, 50-60 Hz
CC: da 12 a 42 V CC
Certificazioni di sicurezza
Aree sicure
ATEX non a prova di scintille, sicurezza aumentata; Polvere
Classe I Div 2, non a prova di accensione; Polvere
Classe I Zona 2; Polvere
IECEx non a prova di scintille, sicurezza aumentata; IECEx Polvere
Tipo di custodia
Tipo 4X
IP66/69
Opzioni di uscita
HART 7 / 4-20 mA + impulsi
Opzionale: DI/DO (due canali)
Interfaccia operatore locale
Interfaccia operatore locale a 15 pulsanti, con tasti rapidi dedicati per diagnostica, configurazione di base e totalizzatori
Supporta le lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
Compatibilità con i sensori
Sensore per liquidi con sospensione solide MS
Sensore per segnali elevati 8707

Funzionalità

  • Ottimizza le impostazioni personalizzabili di elaborazione del segnale nelle applicazioni con rumore utilizzando la diagnostica del rumore di processo elevato e opzioni selezionabili per la frequenza di comando della bobina
  • I livelli selezionabili di elaborazione del segnale avanzata consentono di eliminare i picchi del segnale e il rumore, mantenendo la reattività di risposta
  • Incrementa i tempi di funzionamento dell’impianto con Smart Meter Verification, che monitora lo stato del segnale e le prestazioni senza interrompere il segnale di processo
  • Ottimizza l’affidabilità e la protezione dall’umidità con una custodia del trasmettitore a due scomparti
  • Interfaccia operatore locale a 15 pulsanti intuitiva con tasti rapidi dedicati per facilitare l’uso
  • Ottieni i massimi vantaggi dei sistemi con misuratore magnetico CA abbinati alla stabilità e alle prestazioni della tecnologia CC a impulsi
  • La diagnostica del tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica rapidamente l’integrità dell’impianto con la diagnostica di rilevamento dei guasti della messa a terra e del cablaggio elettrico
  • Il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 è progettato per l’uso con il sensore per liquidi con sospensioni solide MS

Documenti e schemi