Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-8714D

Standard di taratura trasmettitore 8714D Rosemount

Descrizione del prodotto

Lo standard di taratura trasmettitore 8714D Rosemount garantisce la tracciabilità rispetto agli standard NIST e la precisione a lungo termine del nuovo sistema di misurazione della portata. Lo strumento ad alta precisione può essere utilizzato per tarare nuovamente i trasmettitori Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E e 8742C. Il modello 8714D fornisce una tensione precisa, simulando con precisione portate di 0, 0,91, 3,06 e 9,14 m/s. Il segnale di tensione preciso per 9,14 m/s può essere utilizzare per tarare nuovamente o verificare il funzionamento del trasmettitore.

Segnale di portata simulato
0, 0,91, 3,06, 9,14 m/s (0, 3, 10, 30 ft./s)
Numero di taratura del sensore
1.00E+15
Compatibilità del trasmettitore
Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E e 8742C
Non compatibile con 8712H

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Satisfy regulatory conditions with a calibration standard that ensures traceability to NIST
  • Interface with any Rosemount Magnetic transmitter with connecting cables
  • Simplify use with fixed velocity points and intuitive operator interface