Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-500 Gas Chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 500

Descrizione del prodotto

Il gascromatografo di processo 500 Rosemount™ è progettato per numerose applicazioni in ambito di raffinazione, petrolchimica, energia e ambiente in cui componenti selezionati in flussi di gas o di liquidi devono essere continuamente monitorati con precisione.

Montaggio
Autonomo (standard); a parete (opzionale)
Certificazioni/Approvazioni
Standard: progettato per soddisfare NEC Classe I, Div. 1, Gruppi C,D (Gruppo B con spurgo aria opzionale)
Opzionale: CSA NRTL/C Certificazione: Classe I, Div. 1, Gruppi C, D, T3B; ATEX Certificazione: EEx d IIB T4amb = 60 °C; marcatura CE secondo Direttiva ATEX (94/9/CE)
Protocollo di comunicazione
Tre porte seriali standard con opzione di un totale di otto. In base al tipo di porta, scelta di RS-232 e RS-422; inoltre è disponibile RS-485 come protocollo Modbus
Dimensioni
164 cm A x 51 cm L x 53,5 cm P (64,5 in. A x 20 in. L x 21 in. P)
Peso
Circa 36 kg (79 lb)

Funzionalità

  • Prestazioni collaudate con migliaia di unità installate in tutto il mondo
  • Analisi isotermica con 1 o più rilevatore di conduttività termica/forni con dissipatore di calore senza ventilazione
  • Interamente compatibile con le moderne reti Ethernet e comunicazione DCS
  • Progettato per essere montato sul campo senza richiedere ripari di analizzatori costosi e senza compromettere la potenza di analisi
  • Valvole a diaframma per cromatografia a 6 e 10 porte
  • Analisi di liquidi e gas in una sola unità
  • Rilevatore a conduttività termica (TCD) sensibile fino a livelli bassissimi di parti per milione
  • Disponibile anche rilevatore fotometrico a fiamma (FPD)
  • Ciascun modello 500 viene rigorosamente testato in una camera climatica tra 0° e 130° F per 24 ore minimo
  • Ultimo cromatogramma per ciascun campione e lusso di taratura immagazzinato nel gascromatografo di processo
  • Archiviazione di un massimo di 64 medie, elementi e 35 giorni di analisi e calcoli standard

Documenti e schemi