Rosemount-P-3152K Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 3152K Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione 3152K Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è un trasmettitore di pressione analogico certificato e progettato per garantire misurazioni accurate nelle applicazioni nucleari. Questo trasmettitore offre un severo controllo qualità durante il processo produttivo, che prevede tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico. Alcune delle applicazioni ideali sono gli ambienti di incidenti lievi in reattori ad acqua leggera (BWR, PWR e PHWR), sia all'interno che all'esterno della struttura di contenimento.

Segnale di uscita
4 - 20 mA
Rangedown
Fino a 10:1 (5:1 per campo 1)
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa, Fino a 27,58 MPa (4000psig) assoluta
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 316L, alluminio
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Indice sismico
Vibrazione fino a 5g sismico e 8g APC
Indice radiazione
Radiazione gamma 5 Mrad (50 kGy) TID
Temperatura vapore/pressione
LOCA/HELB 160 °C (320 °F) per 1 ora
Standard di certificazione
KTA 3505
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici e i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5207 o RNII.info@emerson.com per le informazioni disponibili più attuali.

Funzionalità

  • Qualificato per ambienti medi secondo gli standard KTA 3505 per prestazioni di vibrazione e pressione/temperatura vapore
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico
  • I valori relativi al trasmettitore includono radiazione gamma 50 kGy (5 Mrad) TID e vibrazione fino a 5g sismico e 8g APC
  • Offre un’accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili

Documenti e schemi