Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051S In-Line Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione in linea 3051S Rosemount™

Descrizione del prodotto

Ottimizzazione delle prestazioni con il trasmettitore di pressione in linea 3051S 3051S, la soluzione industriale migliore nella sua classe. Questa piattaforma SuperModule™ scalabile non ha pari per prestazioni di misura di pressione relativa ed assoluta, poiché minimizza la variabilità di processo e riduce la manutenzione. Progettato per connessione diretta filettata, manifold o soluzioni di sistemi di tenuta, questo trasmettitore di pressione in linea si collega al processo, rendendo l'installazione rapida ed economica.

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART, Fieldbus FOUNDATION WirelessHART®,
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni

Funzionalità

  • Non esistono altre architetture scalabili che ottimizzino prestazioni, funzionalità e connessioni al processo
  • Progettato con collegamenti filettati diretti o manifold e separatori remoti per un’installazione economicamente conveniente e rapida
  • La classe di prestazioni classiche e avanzate migliora il controllo di processo
  • La stabilità di 15 anni e il rangedown 200:1 producono misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
  • La tecnologia a sensori piezo-resistivi consente campi tarati da 20,7 mbar a 689 bar (da 0,3 psi a 10000 psi)
  • Integrazione perfetta con i protocolli fieldbus HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fornendo adattabilità applicativa
  • Certificazione SIL 2/3 IEC 61508 con certificato di una terza parte e di uso precedente dei dati FMEDA per installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale
  • Il display remoto offre facile accesso al display del dispositivo e alla connessione al circuito

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 13 risultati per Parti e accessori
: