Rosemount-P-2151N Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione Rosemount™ 2151N

Descrizione del prodotto

Il Rosemount 2151N integra la comprovata tecnologia dei sensori capacitativi Rosemount, con 50 anni di esperienza nella produzione di strumenti di precisione analogici, in un prodotto disponibile in commercio. Il dispositivo viene prodotto con il sistema di controllo ISO9001:2015 Rosemount Nuclear di Emerson. Il 2151N è una scelta eccellente per le sostituzioni dei Rosemount 1151 analogici precedenti nelle centrali nucleari.

Prestazioni
Prestazioni ottimali
Accuratezza
Accuratezza di riferimento 0,25%
Temperatura di esercizio
93,3 °C (200 °F)
Design
Progettato e testato per le vibrazioni sismiche, con design analogico a tolleranza di radiazioni
Protocollo di comunicazione
Disponibile in configurazioni con uscita 4-20 mA o 10-50 mA

Funzionalità

  • Progettato come sostituto drop-in del Rosemount 1151
  • Disponibile per misurazioni a pressione differenziale, pressione manometrica o pressione assoluta
  • Il design completamente analogico non prevede la presenza di alcun componente programmabile come software o microprocessori, eliminando le minacce di sicurezza informatica digitali.
  • Un'opzione eccellente per le applicazioni che non richiedono apparecchiature di classe 1E
  • Accessori disponibili come connettori, separatori remoti e staffe di montaggio

Documenti e schemi