Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-214C RTD Temperature Sensor

Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount è un rilevatore di temperatura a termoresistenza (RTD) Pt-100, a elemento singolo o doppio, che rileva una vasta gamma di temperature, da -196 a 600 °C (da -321 a 1.112 °F). Soluzione eccezionale, questo sensore ha un design con film sottile e cavo avvolto per offrire flessibilità nelle applicazioni. Oltre a molte opzioni di calibrazione, compresa la precisione del sensore di Classe A o B, questo sensore offre costanti Callendar-Van Dusen per la corrispondenza trasmettitore-sensore, per fornire il più alto livello di precisione possibile.

Prodotti

Search
1-23 di 29 risultati per Products
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
114P Protection Tube
Campo di temperatura
Per l’elemento a cavo avvolto, spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento a 0,05 °C (0,020 ) a seguito di vibrazione a 1 g compresa tra 20 e 500 Hz per 150 ore secondo IEC 60751:2008
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP; codificati a colori secondo IEC 60751.
Costante di tempo/risposta
10,8 secondi max necessari per raggiungere una risposta del sensore del 50% quando testato in acqua corrente secondo IEC 60751:2008
Stabilità
Spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento di ±0,15 °C (0,059 ) dopo 1.000 ore alla temperatura massima specificata quando misurata secondo i metodi definiti in IEC 60751:2008
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
IEC 751 Classe A o B; calibrazione a punto singolo; programma di calibrazione o intervallo di calibrazione specificato dal cliente, entrambi con costanti Callendar-Van Dusen

Funzionalità

  • L’RTD Pt-100 a elemento singolo o doppio con design con film sottile o cavo avvolto soddisfa vari requisiti applicativi
  • Sensore con film sottile progettato per sopportare applicazioni in cantiere a elevate vibrazioni
  • Design con cavo avvolto per applicazioni che richiedono un’accuratezza elevata, elementi doppi e/o sono soggette ad alte temperature
  • Rileva una vasta gamma di temperature, da –196 a 600 °C (da –321 a 1.112 °F), per offrire flessibilità nelle applicazioni
  • Le costanti Callendar-Van Dusen consentono la corrispondenza trasmettitore-sensore e offrono il massimo livello di accuratezza
  • L’accuratezza di Classe A opzionale assicura che punti di misurazione della temperatura critici soddisfino gli standard di tolleranza e accuratezza
  • Il design adattabile con numerose opzioni di custodie e teste di connessione risponde alle esigenze applicative in evoluzione
  • Include stili di montaggio caricati a molla o caricati a molla compatti, per un’adattabilità ottimale
  • Le certificazioni per l’America del Nord soddisfano i requisiti previsti per le aree pericolose

Documenti e schemi