Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1495 Orifice Plate

Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L’elemento primario a disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount è progettato per prestazioni di misura affidabili. Come la maggior parte degli elementi primari utilizzati nel mondo, questo disco dell’orifizio calibrato offre una configurazione standard con un foro concentrico con bordo quadrato negli stili con estensione ed universale. Questo prodotto è disponibile con diametri del tubo standard (2-24 poll. o 50-600 mm) ed è adatto anche ad applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni elevate.

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
Da -196 a 649 °C (da -320 a 1.200 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 304/304L, acciaio inossidabile 316/316L, DIN 1.4571 (acciaio inossidabile 316Ti), lega C-276, lega 400
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Può essere ordinato con diametri del tubo da 50 a 60 mm (da 2 a 24 poll.) o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore
  • Realizzato in conformità alle norme AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • La configurazione standard ha un foro concentrico con bordo quadrato sia nelle piastre a pala sia in quelle universali
  • Più tipologie di materiali disponibili per adattarsi a condizioni di processo difficili
  • Resiste ad applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni elevate, offrendo una lunga durata

Documenti e schemi