Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-608010110-211

AVENTICS™ 608010110-211

€ 867,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

The AVENTICS Series 608 SentronicD is a 3-way, direct-operated proportional valve with digital control for air or neutral gas. Its fast response times and high sensitivity make it the perfect fit for applications requiring highly precise pressure control. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is ideal for automotive and tire, analytical and diagnostic equipment, and bottling applications.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.50 / 0.43
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.56 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
21 W

Funzionalità

  • La comunicazione digitale intelligente abilita il funzionamento semplice
  • Il controllo a circuito doppio consente una facile configurazione di variabili di processo quali flusso, forza, velocità, RPM e temperatura
  • Il display a visione integrata permette un facile monitoraggio dello stato delle valvole
  • Il software DaS consente la selezione di impostazioni personalizzate per ottimizzare le prestazioni dei circuiti di controllo
  • Sono disponibili versioni con applicazione in vuoto e a pressione fino a 12 bar (174 psi)

Documenti e schemi