Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-SCP30S5UDN

SolaHD™ PN SCP30S5UDN

Descrizione del prodotto

30W 5V SW PWR SPLY DIN

Hertz
50/60
Gamma delle tensioni in ingresso
86-264 V c.a., 100-300 V c.c.
Temperatura di esercizio
Da -25 °C a +65 °C
Potenza in uscita
30 W
Intervallo di tensione di uscita
3,3, 5, 12, 15, 24, 48 V c.c.
Indicatore di stato
Visivo: LED verde, c.c. OK
Numero di fasi
Singola
Montaggio
DIN TS35/7,5, TS35/15 o telaio

Funzionalità

  • cRUus, IP20
  • Design dei prodotti con profilo basso e linea sottile
  • Montaggio su guida DIN o telaio
  • Design incapsulato e robusto per resistere negli ambienti più difficili
  • Protezione IP20
  • Grande varietà di tensioni in uscita, 3,3-48 Volt; singola, doppia, tripla

Documenti e schemi