Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-SCP240S24XCP1

SolaHD™ PN SCP240S24XCP1

Descrizione del prodotto

IP67 P/S SCP-X 240W 24V 10A

Apparecchiatura di controllo industriale certificata cULus (vedere il catalogo per i dettagli)
Certificazione di sicurezza Classe 2 (modelli 4A singolo e 8A a doppia uscita), classificazione di sicurezza umana PELV su tutti i modelli
Frequenza
50/60/400 Hz
Gamma di frequenze in ingresso
50/60/400 Hz c.a. monofase
Gamma delle tensioni in ingresso
Gamme di tensioni universali di 86-267 V c.a. o 100-353 V c.c.
Potenza in uscita
Modelli da 100 W, 200 W e 240 W
Gamma di tensione di uscita
Uscita 24 V c.c. con 25-25,5 V c.c. a ripristino automatico
Capacità di sovraccarico
0,2 A sui modelli di Classe 2, 150&percnt per 4 secondi sul modello 10 A
Spia
LED verde per c.c. OK
Montaggio su flangia
Quattro punti di fissaggio
Connettore di ingresso su tutti i modelli
7/8 in., 3 pin, maschio/filettatura esterna (richiede set cavi femmina/filettatura interna)
Connettore di uscita sui modelli classe 2
Maschio/filettatura esterna 7/8 in. a 4 pin
Connettore di uscita sul modello da 240 W
M12, a 5 pin, codice L, femmina/filettatura interna
Connettore relè c.c. OK (solo modello da 240 Watt)
M12, a 4 pin, codice A, femmina/filettatura interna

Funzionalità

  • Classificazione di sicurezza globale che include cULus, CE, IP67, Sag Immunity F47, RoHS
  • Certificazione ambientale IP54/66/67 su tutti i modelli
  • Modelli a singola e doppia uscita con certificazione di Classe 2 (3,8 A e 7,6 A nominali a 24 V c.c.)
  • Versioni singola e doppia da 100 Watt Classe 2 disponibili
  • Montaggio con qualsiasi orientamento (nessuna limitazione o declassamento della temperatura fino a 60 °C)
  • Approvato per campi di tensione in ingresso c.a. e c.c. universali
  • Spia c.c. OK (LED verde) su tutti i modelli
  • Uscita c.c. OK su modello 10 A

Documenti e schemi