L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Fino al 120% del valore nominale, da -40 °C a +50 °C
Boost di potenza del carico induttivo
150% del valore nominale per 4 sec
Boost di potenza interruzione circuito
Corrente di picco fino al 600% del nominale per 15 msec, a >19 V
Certificazioni per aree pericolose
Component conforme UL, Haz Loc, E234790;Classe I Div 2, Gruppi A, B, C, D T4 Direttiva ATEX: Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) Certificazione IECEx: Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Tensione di ingresso, nominale (gamma)
100 - 240 V c.a. (85-264 V c.a.), 43 - 67 Hz SDN 10-24-100D: 100-300 V c.c. (90-375 V c.c.) SDN 20-24-100D: 100-250 V c.c. (90-275 V c.c.)
Alcune applicazioni tipiche sono automazione industriale, controllo dei processi, movimentazione e nastri trasportatori dei materiali e aree pericolose
Unità ad alte prestazioni in un pacchetto compatto
I moduli di comunicazione di rete opzionali forniscono importanti informazioni diagnostiche a controllori, interfaccia uomo macchina e computer.
Boost di potenza continua: fino al 120% in continuo, per temperature fino a 50 °C
Ampie certificazioni internazionali per aree pericolose, tra cui Classe I, Zona 2, ATEX e IECEx.
Boost della potenza di carico induttiva a breve termine aggiuntiva, per supportare carichi di avvio con corrente di spunto elevata
Potenziometro a più giri che semplifica l'impostazione precisa della tensione di uscita
Terminali a relè c.c. OK per fornire informazioni diagnostiche a un PLC o controller
Il boost di potenza di interruzione circuito fornisce corrente di picco di breve durata sufficiente a far scattare un fusibile sul lato di carico o un interruttore di sicurezza di dimensioni adeguate in caso di guasto del carico
Supporta il funzionamento di alimentazione ridondante mediante i moduli di ridondanza SDN™ opzionali
Ampio campo di temperature di esercizio adattabile sia ad ambienti molto caldi che a temperature estremamente fredde.