Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-SCD30S5UDN

SolaHD™ PN SCD30S5UDN

Descrizione del prodotto

30W 5V DC-DC DIN SWITCHING PS

Hertz
Commutazione: Tip. 100 kHz
Gamma delle tensioni in ingresso
20-70 V c.c.
Temperatura di esercizio
Da -25 °C a +65 °C
Potenza in uscita
30 W
Intervallo di tensione di uscita
5-48 V c.c.
Numero di fasi
Singola
Montaggio
DIN TS35/7,5, TS35/15 o telaio

Funzionalità

  • cULus, cRUus, IP20
  • Montaggio su guida DIN o telaio dopo la rimozione dei morsetti per la guida DIN
  • Design incapsulato e robusto per resistere negli ambienti più difficili
  • Protezione IP20
  • Ampia gamma di ingressi da 20 a 72 V c.c.
  • Morsettiera a vite M3
  • Installazione rapida su guida DIN TS35/7,5 o TS35/15
  • Isolamento galvanico

Documenti e schemi