Valvole proporzionali per il controllo della portata

Le valvole proporzionali per il controllo della portata offrono una regolazione precisa della portata variabile di aria, gas neutri, vapore o fluidi aggressivi e acqua. Fornendo un controllo di portata reattivo e preciso, che compensa i cambiamenti o i disturbi nella catena di controllo, il processo può essere ottimizzato, aumentando la qualità e l'efficienza produttiva. Costruzioni compatte e leggere e corpi in acciaio inossidabile con diametri fino a 0,2 mm sono ideali per le applicazioni analitiche e mediche.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole proporzionali per il controllo della portata

Valvole proporzionali per il controllo della portata

1-7 di 7 risultati in Prodotti
: