Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Plantweb-Insight Non-Intrusive Corrosion Application

Applicazione corrosione non intrusiva Plantweb Insight™

Descrizione del prodotto

L'applicazione corrosione non intrusiva Plantweb Insight offre una migliore comprensione delle condizioni delle risorse, consentendo la manutenzione predittiva e ottimizzando l'impianto. I dati sulla corrosione di Wireless Permasense Rosemount™ sono consegnati in modo sicuro sulla scrivania degli utenti finali, offrendo le migliori visualizzazioni e analisi della classe per valutare l'impatto della corrosione e dell'erosione. Questa applicazione migliora il processo decisionale informato per affrontare le richieste in evoluzione della moderna industria di trasformazione.

Sistema operativo
VMware Virtual Hardware Versione 16 o superiore o Microsoft Hyper-V Configurazione Versione 8.0 o superiore
  • Minimo 4 processori dedicati
  • Minimo 8 GB di RAM
  • 512 GB di spazio libero su disco rigido
Protocollo di comunicazione
Client HART-IP, client/server OPC-UA, server Modbus TCP/IP, API REST
Installazione e configurazione del sistema
Plantweb Insight è fornito come una macchina virtuale completamente sviluppata (ad esempio un file .ova)

Funzionalità

  • Visualizza una dashboard intuitiva con informazioni di monitoraggio approfondite estratte dai sistemi di corrosione wireless
  • Gli utenti disporranno di una panoramica sugli indicatori di prestazioni chiave, per una migliore comprensione dello stato di corrosione attuale presso l'impianto del cliente
  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo offre informazioni su cui è possibile intervenire e che consentono di prendere decisioni più efficaci
  • I sistemi e l'infrastruttura wireless esistenti vengono integrati con facilità, collegandoli all'IoT industriale
  • Il monitoraggio continuo delle risorse chiave migliora l'affidabilità, la sicurezza e l'impatto ambientale
  • Identifica i sensori colpiti dalla corrosione attraverso mappe di calore della perdita di metallo che permettono una correlazione visiva di specifici eventi di corrosione con i cambiamenti di processo
  • L'elaborazione brevettata Adaptive Cross Correlation (AXC) fornisce la migliore accuratezza di spessore della categoria e una visione unica del tasso di cambiamento dei sensori nell’asset
  • La connettività remota consente l'accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • L'installazione flessibile del software è accessibile dalla maggior parte dei browser Web

Documenti e schemi