Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-S306 02-Z530A V12/DC

ASCO™ S306 02-Z530A V12/DC

€ 84,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

S306 02-Z530A V12 c.c.

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Aluminum
Coil Class
F
External Diameter
4.7 mm
Internal Diameter
3.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
0.4 kg
Valve Function
3/2 Normally Closed - Normally Open
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
9

Funzionalità

  • Elettrovalvole pinza-tubo, idonee per la separazione del fluido senza creare flussi turbolenti o spazi morti.
  • Un tubo è normalmente chiuso (NC) mentre l'altro è normalmente aperto (NO).
  • Portata elevata nelle stesse condizioni di diametro interno di diverse elettrovalvole; il sistema consente la bidirezionalità del flusso.
  • Le valvole sono adatte per tubi in SILICONE morbido o altri simili per elasticità e durezza (50 shore A).
  • Modello silenzioso.
  • Il tubo è l'unico materiale a contatto con il fluido.
  • I tubi non sono forniti in dotazione.

Documenti e schemi