Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P384A024LCA00V1

ASCO™ P384A024LCA00V1

€ 124,10
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 384 è costituita da valvole pinza-tubo con corpo in alluminio, azionate da solenoide, progettate per l’utilizzo con liquidi altamente aggressivi o a purezza elevata. La valvola a 3 vie presenta separazione ermetica del relativo meccanismo di controllo e del fluido nella tubazione per prevenire la contaminazione del particolato causata dall’attrito delle parti in movimento. Questa struttura assicura la massima purezza dei liquidi nella strumentazione analitica e medica e nelle applicazioni industriali. Le applicazioni tipiche comprendono emodialisi, sistemi per il prelievo di urina, sistemi per endovenose (EV) e l’erogazione di medicinali.

Coil Class
F
Function
3 way - 3/2 Universal
Voltage
24 DC
Wattage
3.5 W
Tipo di attacco
12 CC, 24 CC | 50/60
Funzione
3 vie - &frac32; universali, &frac32; normalmente chiuse
Portata
Corrosivo, interni
Alimentazione
12 CC; 24 CC | 50/60
Pressione differenziale max / Pressione di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente operativo
Corrosivo, interni

Funzionalità

  • Grande apertura per flusso elevato e la gestione di mezzi in particolato
  • Il volume morto zero previene la contaminazione crociata
  • Le bobine elettriche rimovibili e ruotabili consentono una facile installazione e una manutenzione senza problemi
  • Il flusso bidirezionale consente una versatilità eccezionale
  • Le connessioni elettriche possono essere separate dall’aria del fluido tramite staffa con montaggio su palina incorporata
  • Operatore manuale incorporato per facilitare i test e la sostituzione della tubazione
  • Disponibile modello di struttura POM che riduce drasticamente il trasferimento termico dal corpo della valvola al mezzo all’interno della tubazione
  • Disponibile in un’ampia gamma di dimensioni dei corpi per ospitare varie dimensioni dei tubi
  • Soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS per applicazioni senza piombo

Documenti e schemi