Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-226-10-010 Pressure and Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura e pressione differenziale 226-10-010 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione e temperatura differenziale 226-10-010 Paine™ rappresenta una soluzione di misurazione che fornisce informazioni su pressione e temperatura differenziale in tempo reale. Progettato con uscita digitale RS-485 e rapporto di area definito dall'utente (A1/A2), questo trasmettitore può essere adattato a specifici requisiti di applicazione. Questo trasmettitore digitale è progettato anche per misurazioni di precisione e può essere utilizzato per stabilire la forza o la posizione dell'attuatore.

Campo di misurazione
Fino a 344 bar (5000 psid)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 123 °C (da -40 °F a 255 °F)
Mezzi di processo
226-01-010-01: fluidi e gas compatibili con 304 e 15-5 PH CRES. 226-01-010-02: fluidi compatibili con 304 e 15-5 PH CRES
Presa/raccordo di pressione
Pressacavo O-ring progettato secondo MIL-P-5514; (2) O-ring MS28775-008 Tipo II, Classe 2

Funzionalità

  • La programmabilità del rapporto di area consente di ottenere misurazioni differenziali corrette per applicazioni personalizzate
  • L'output digitale in tempo reale garantisce una misurazione differenziale e su porta singola affidabile
  • La realizzazione robusta è ideale per i controlli idraulici e pneumatici di veicoli, nel settore dell'aviazione e in applicazioni di test
  • Eccellente stabilità a lungo termine che garantisce prestazioni affidabili e durevoli
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi