Paine-P-220-30-020 Subsea Transmitter

Trasmettitore di temperatura e pressione per applicazioni sottomarine 220-30-020 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore subacqueo di pressione e temperatura 220-30-020 Paine™, completamente sommergibile, rappresenta una soluzione affidabile per la misurazione della pressione e della temperatura nei sistemi subacquei remoti. Questo trasmettitore caratterizzato da una buona accuratezza della misura digitale adopera l'interfaccia di strumentazione subacquea digitale CANopen® standard del settore. Con un design completamente saldato, questo trasmettitore offre funzionamento subacqueo a lungo termine e rispetta i requisiti di API 17F/ISO 13628-6 e CiA® 443 (dispositivo di livello 2 SIIS).

Campo di misurazione
Da 0 a 1034 bar (0-15000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -4 °C a 60 °C (da 25 °F a 140 °F)
Mezzi di processo
Compatibile con 17-4 PH e 15-5 CRES
Presa/raccordo di pressione
220-30-020-01: raccordo� per autoclave femmina a media pressione da 3/8 poll. 220-30-020-02: raccordo� per autoclave femmina ad alta pressione da 3/8 poll.

Funzionalità

  • Trasmettitore completamente sommergibile progettato per la misurazione di pressione e temperatura nei sistemi sottomarini remoti
  • Trasmettitore progettato per prestazioni coerenti e precisione digitale delle misurazioni
  • L'interfaccia di strumentazione subacquea digitale intelligente CANopen® garantisce alta risoluzione e affidabilità
  • Realizzato con un raccordo della porta per autoclave femmina da 3/8 poll., per soddisfare i requisiti di applicazioni standard del settore
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi