Paine-P-214-35-500 Pressure Transmitter

Paine™ - Trasmettitore di pressione 214-35-500

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione 214-35-500 di Paine™ è un dispositivo di misura della pressione progettato per ambienti sottomarini remoti. Per garantirne la flessibilità di applicazione, il trasmettitore è progettato per includere un'opzione di scelta tra connettori passanti sottomarini a 3 vie o SEACON®. Questo trasmettitore sottomarino è completamente saldato ed altamente resistente alla corrosione per sopportare profondità estreme ed è costruito con una robusta custodia esterna per garantire prestazioni senza necessità di manutenzione.

Campo di misurazione
Da 68 a 1378 bar
Temperatura di esercizio
Da -53 °C a 110 °C (da -65 °F a 230 °F)
Mezzi di processo
Compatibile con 17-4 PH e 15-5 CRES
Presa/raccordo di pressione
Filettatura interna 1/4-18 NPT

Funzionalità

  • Progettato per includere un'opzione di scelta tra connettori passanti sottomarini a 3 vie o SEACON® e garantire la massima flessibilità.
  • Custodia a pressione esterna robusta utilizzabile a pressioni subacquee fino a 689 bar (10000 psi) progettata per gli ambienti sottomarini più remoti
  • La realizzazione completamente saldata consente di monitorare la pressione in ambienti corrosivi con prestazioni elevate in assenza di manutenzione
  • Il raccordo della porta da ¼ –18 NPT soddisfa i requisiti standard del settore
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi