Paine-P-210-65-010 Compensated DP Transducer

Trasduttore di pressione differenziale 210-65-010 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore di pressione differenziale 210-65-010 Paine™ è progettato per fornire misurazioni differenziali in applicazioni con liquido idraulico per aviazione Skydrol® resistente agli incendi. Questo trasduttore presenta due elementi di rilevamento separati per misurare la pressione differenziale alle porte di ingresso. Resistente agli urti e alle vibrazioni, questo dispositivo produce misurazioni altamente precise in condizioni difficili e impegnative.

Campo di misurazione
Fino a 344 bar (5000 psid)
Temperatura di esercizio
Da -17 °C a 121 °C (da 0 °F a 250 °F)
Mezzi di processo
Skydrol®
Presa/raccordo di pressione
Montaggio manifold secondo MIL-G-5514; (2) O-ring MS28775-008 Tipo II, Classe 2 sono forniti con ciascun trasduttore

Funzionalità

  • Compatibile con i liquidi idraulici per l'aviazione Skydrol®
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni, offre letture della pressione di alta precisione e affidabilità in condizioni difficili
  • Soluzione robusta che resiste agli ambienti più difficili e garantisce prestazioni di lunga durata
  • Le opzioni di adattatore della porta consentono di eseguire collegamenti di molti tipi per le diverse applicazioni
  • Design compatto per una soluzione di misura differenziale di facile utilizzo

Documenti e schemi