Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
O-Zgedney-P-ground-tite-4q-45-glt-ozg

Connettori di messa a terra a tenuta stagna da 45° O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ 4Q

Descrizione del prodotto

I connettori di messa a terra a tenuta stagna da 45° O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ serie 4Q dispongono di filettature di tipo NPT maschio. Vengono utilizzati per fissare, mettere a terra e sigillare i conduit metallici e flessibili a tenuta stagna, oltre che per terminare i percorsi del conduttore di saldatura esternamente, insieme alla tenuta stagna. Il diametro ridotto e le dimensioni compatte riducono il raggio di rotazione del connettore. Conduit.

Funzionalità

  • Tipo di messa a terra positivo
  • Il capocorda di messa a terra è ricavato da una parte integrale di dado premistoppa in ferro malleabile. Offre una capacità elevata di resistenza ai problemi di messa a terra
  • Dotato di dado di blocco e anello di tenuta KO
  • A tenuta stagna contro liquidi/pioggia/olio/cemento
  • Classificazione UL NEMA Tipo 4 se installato in un accesso filettato NPT o hub del conduit classificato UL (per le misure 1-1/4" e maggiori è necessario un isolante per la filettatura)
  • Si consiglia di utilizzare dadi a cuneo nelle aree pericolose. Vedere la serie 101
  • La ghiera lunga impedisce l'estrazione e fissa l'estremità del conduit
  • Finestre di ispezione nella ghiera per verificare l'impegno
Certificazioni e conformità NEC/CEC
Idoneo per l'uso in: Classe I, Divisione 2, NEC 501.10(B)(4); Classe I, Zonea 2, NEC 505.15(C)(2); Classe II, Divisione 1, NEC 502.10(A)(2)(2); Classe II, Divisione 2, NEC 502.10(B)(2); Classe III, Divisione 1, NEC 503.10(A)(3)(2); Classe III, Divisione 2, NEC 503.10(B); NEC 504.20 a sicurezza intrinseca
Materiali e finiture standard
Corpo e dado in ferro malleabile con elettroplaccatura in zinco. Ghiera in acciaio con elettroplaccatura in zinco
Materiali opzionali
Disponibili galvanizzati meccanicamente o a caldo. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine del catalogo. Per prezzi e disponibilità, rivolgersi al rappresentante di zona

Documenti e schemi