Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Net Safety-Millennium II SC311 Infrared Gas Sensors

Sensori a infrarossi di gas combustibile Net Safety™ Millennium II SC311

Descrizione del prodotto

Il sensore di gas infiammabili a infrarossi Net Safety Millennium II SC311 offre una piattaforma conveniente con capacità di rilevamento multiplo a infrarossi di gas infiammabili in un formato robusto, progettato per gli ambienti industriali più estremi. Il rilevamento LEL dei gas di idrocarburi è rapido, affidabile e preciso con la necessità di eseguire solo test periodici e una semplice sequenza di taratura annuale.

Ripetibilità
2% LEL fondo scala
Campo di temperatura
da -40° C a +75° C (da -40° F a +167° F)
Range di umidità
0-95% senza condensa
Grado di protezione della custodia
IP64/tipo 4X
Garanzia
5 anni

Funzionalità

  • Consumi energetici più bassi sul mercato
  • Lunghe distanze di separazione dei sensori (più di 600 m)
  • Garanzia sul sensore di gas di 5 anni
  • Curve dei gas disponibili selezionabili sul campo
  • Immune da avvelenamenti. I gas standard rilevati includono metano, propano, butano ed etilene
  • Risposta molto rapida ed estremamente precisa
  • Progettato per fornire le massime prestazioni anche negli ambienti industriali più difficili

Documenti e schemi