Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Neotecha-P-P000396

Neotecha Sapro (asettico)

Descrizione del prodotto

I sistemi di campionamento per serbatoi in linea asettici modello Sapro consentono di isolare il campione dall’ambiente esterno e dal personale

ped

Funzionalità

  • Con design asettico/pulibile, tutte le parti a contatto con i liquidi possono essere raggiunte con vapore, solventi di pulizia o gas inerti.
  • Capacità di contenere un campione completo, offrendo la massima purezza dello stesso in applicazioni asettiche, nonché la sicura assoluta per il personale in applicazioni con sostanze chimiche tossiche.
  • Funzionamento semplice e sicuro grazie all’utilizzo di una leva manuale con ritorno a molla. La leva chiude automaticamente il campionatore quando viene rilasciata.
  • “Vero e proprio campione rappresentativo” senza interruzione del processo.
  • L’alloggiamento della molla è completamente sigillato rispetto ai fluidi.
  • La valvola è autodrenante (punto cieco libero).
  • L’adattatore serbatoio è fornito con una disconnessione in due fasi per consentire il risciacquo, la pulizia e la sterilizzazione di tutte le parti interne.
  • L’area tra la tenuta del mandrino principale e secondaria può essere riempita con alcol per consentire il monitoraggio della tenuta dello stelo ed evitare la contaminazione.
  • Risolve i comuni problemi di:
    • Isolamento del campione dall’ambiente
    • Isolamento del campione dal personale
    • Eccellente pulizia di tutte le aree esposte/a contatto con i liquidi.
Certificazioni
PED, emissioni fuggitive
Connessione terminale
In linea
Design del corpo
Corto, lungo
Materiale
Acciaio inossidabile 316L
Temperatura di esercizio
Minore di 150 °C
Classe di pressione
PN
Tipo di sede/tenuta
A soffietto
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
Valvola per strumentazione

Documenti e schemi