Neotecha-P-P000268

Valvole di campionamento Neotecha modello Sapro

Descrizione del prodotto

Valvola di campionamento Sapro HT per campionamento rappresentativo senza interruzione del processo, idonea per temperature fino a 350 °C (662 °F)

ped

Funzionalità

  • La valvola di campionamento ad alta temperatura assicura sempre un “vero e proprio campione rappresentativo” senza interruzione del processo perché è installata direttamente in una tubazione del processo.
  • Il funzionamento della valvola di campionamento è semplice e sicuro ed è progettato per temperature continue fino a 350 °C.
  • Tenuta del mandrino principale a soffietto.
  • Fornita standard con porte di rilevamento perdite.
  • Disponibile con corpo flangiato e di tipo wafer.
  • Costo contenuto di possesso grazie alla semplicità di montaggio e smontaggio per operazioni di pulizia e manutenzione.
  • Superficie di insediamento con bordo affilato e lato anteriore duro Stellite-21 per tagliare le impurità derivanti dal processo.
  • Funzionamento regolare grazie ad un cuscinetto ad aghi assiale.
  • Adattatore serbatoio standard fornito con filettature ISO GL 45 e collegamento allo sfiato G ⅛”. Filettature per serbatoi personalizzate sono disponibili su richiesta.
  • Armadio di sicurezza opzionale e ripiano di supporto per serbatoio.
Certificazioni
PED
Connessione terminale
Wafer
Design del corpo
Corto
Materiale
Acciaio inossidabile 316L, lega, Hastelloy
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
PN
Tipo di sede/tenuta
A soffietto
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
Valvola per strumentazione
Fluidi
Olio minerale

Documenti e schemi