Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-LFT

Trasmettitore di bassissima portata LFT Micro Motion

Descrizione del prodotto

Trasmettitore specializzato ottimizzato per prestazioni con la serie di misuratori ad effetto Coriolis a bassa portata. Disponibile su guida DIN o con montaggio in campo e compatibile con i sensori LF2M, LF3M e LF4M.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
LF2M
LFT
LF4M
LFT
LF3M
LFT

Funzionalità

  • Massima precisione con un misuratore di portata miniaturizzato
  • Adattabile a più fluidi con struttura in acciaio inossidabile 316L disponibile
  • Scelta tra diverse robuste opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale
  • Soddisfazione delle singole esigenze di misurazione di portata con un ingombro compatto, ideale per spazi ristretti
  • Approvazioni e certificazioni che includono: CSA (Classe 1 Div. 2 gruppi A, B, C e D, Classe II Div. 2 gruppi F e G, Classe III, Div. 2) e ATEX
  • Misurazione in linea di portata in massa, densità, concentrazione, portata in volume e temperatura con un unico dispositivo
  • Sensibilità e stabilità senza precedenti grazie a un sistema di rilevamento ottico brevettato

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-7 di 7 risultati per Parti e accessori
: