Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-LF3M

Misuratore ad effetto Coriolis a bassissima portata Micro Motion LF3M, 1/64 pollici (DN0.4), in acciaio inossidabile 316L

Descrizione del prodotto

Un misuratore di portata in acciaio inossidabile 316L progettato per misure di portata precise e ripetibili in applicazioni a bassa portata.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
LF3M
LFT
Precisione della portata in massa (liquidi)
±1,0% della portata (standard) ±0,5% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa (liquidi)
±0,05% della portata
Precisione della portata in massa (gas)
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa (gas)
±0,05% della portata
Precisione della densità (liquidi)
±0,005 g/cm3 (±5,0 kg/m3)
Precisione della temperatura
±0,5 °C
Pressione di esercizio massima del sensore
500 psig (35 barg) (standard) 1.500 psig (100 barg) (opzionale)
Approvazioni, tarature e certificazioni del misuratore

•CSA
•ATEX

Funzionalità

  • Massima precisione con un misuratore di portata miniaturizzato
  • Adattabile a più fluidi con struttura in acciaio inossidabile 316L disponibile
  • Scelta tra diverse robuste opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale
  • Soddisfazione delle singole esigenze di misurazione di portata con un ingombro compatto, ideale per spazi ristretti
  • Approvazioni e certificazioni che includono: CSA (Classe 1 Div. 2 gruppi A, B, C e D, Classe II Div. 2 gruppi F e G, Classe III, Div. 2) e ATEX
  • Misurazione in linea di portata in massa, densità, concentrazione, portata in volume e temperatura con un unico dispositivo
  • Sensibilità e stabilità senza precedenti grazie a un sistema di rilevamento ottico brevettato

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
:
Kit barriera Micro Motion™ per Direct Connect con certificazioni CSA - Istruzioni in inglese
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis