Micro Motion-2500

Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo

Descrizione del prodotto

I trasmettitori montati su guida DIN, che sfruttano la tecnologia MVD, possono essere montati facilmente nei pannelli della sala quadri controllo. Il semplice collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale elimina le spese legate ai cavi speciali

Prodotti

Search
1-23 di 123 risultati per Products
F025P
2500
CMF025H
2500
F200H
2500
CMF025M
2500
F050A
2500
CMF350P
2500
CMFS015P
2500
CMF200B
2500
CMF400M
2500
CMFS025M
2500
CMF200H
2500
CMFS075M
2500
CMFHC3M
2500
CMFS050P
2500
CMF300A
2500
CMF300B
2500
CMF300M
2500
CMFS010M
2500
H050F
2500
CMFS150P
2500
CNG050S
2500
T050F
2500
T075F
2500
1
1 2 3 4 5 6
Variabili d'uscita
  • Portata in massa e in volume
  • Contenuto netto di prodotto/portata
  • Temperatura
  • Densità
  • Concentrazione
  • Visualizzatore locale
    Nessuno
    Energia
  • Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
  • 6,3 W
  • Conforme ai requisiti della Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
  • Segnali di ingresso/uscita
  • Un'uscita attiva da 4-20 mA
  • Un'uscita in frequenza attiva
  • HART
    Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita primaria in milliampere
    Opzioni di montaggio
  • Montato su binario da 35 mm
  • La guida deve essere dotata di messa a terra
  • Tipi di applicazioni
  • Controllo di processo continuo
  • Portata bifasica/gas intrappolato
  • Meter Verification
  • Certificazioni per aree pericolose
    Adatto solo per aree non pericolose

    Funzionalità

    • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
    • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
    • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
    • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
    • Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
    :