Misuratore Di Peso Specifico Per Gas SGM Micro Motion
Misuratore Di Peso Specifico Per Gas SGM Micro Motion
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore della gravità specifica dei gas progettato per fornire una misurazione rapida e diretta di gravità specifica dei gas, peso molecolare e densità relativa.
Da 1,2 a 7,0 bar assoluti a 20 °C (da 17 a 101 psi assoluti a 68 °F)
Pressione di alimentazione
•Minimo 1,4 bara (20 psia) •Massimo 12 bara (174 psia)
Range di temperatura
•Da –18 °C a +50 °C (da –0 °F a +122 °F)
Materiali
•Rivestimento interno:acciaio inossidabile 416 •Custodia a pressione:acciaio inossidabile 316L •Camera di riferimento:lega di alluminio
Display locale (opzionale)
•Schermo LCD a due righe. •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione. •Adatto per il funzionamento in aree pericolose. •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose. •Schermo in vetro. •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display
•Visualizzazione variabili di processo •Visualizzazione e riconoscimento allarmi •Configurazione uscite mA ed RS-485 •Supporto funzionalità KDV •Supporto multilingue
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (a seconda dell'opzione di interfaccia elettronica): •Una o due uscite alimentate esternamente (passive) 4-20 mA •Il canale A è 4-20 mA + HART •Il canale B è 4-20 mA •Una uscita alimentata esternamente (passiva) Time Period Signal (TPS •Una uscita discreta alimentata esternamente (passiva) •Una uscita Modbus/RS-485
Certificazioni e calibrazioni del misuratore
Agenzie e tipi di certificazioni disponibili: •ATEX •CSA C-US •IECEx
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.