Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Micro Motion-GLANDNPTSSF

Pressacavo; 1/2 Npt Eexd 17/2700 Acciaio Inox Micro Motion GLANDNPTSSF

Descrizione del prodotto

Pressacavo filettato in acciaio inox da 1/2" per trasmettitori 1700/2700 e 2400 con approvazioni EExd

Compatibility
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Documenti e schemi