Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-CNG050S

Misuratore CNG050S Coriolis Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Acciaio Inox 316L, Alta Pressione

Descrizione del prodotto

Misuratore di portata Coriolis ad alta pressione in acciaio inox 316L per applicazioni con gas naturale compresso (CNG).

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
CNG050S
2500
CNG050S
1500
CNG050S
2700
CNG050S
1700
Precisione batch
±0,50% della portata
Ripetibilità
±0,25% della portata
Pressione di esercizio massima del sensore
5.000 psig (345 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Elettronica (soft)
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, ingresso/uscita discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP, FOUNDATION Fieldbus

Funzionalità

  • Soddisfazione delle esigenze per distributori di veicoli commerciali leggeri e pesanti con una soluzione a misurazione singola creata appositamente
  • Utilizzo con più fluidi con struttura in acciaio inossidabile 316L disponibile
  • Scelta da un'ampia gamma di opzioni di trasmettitori, tra cui quelli a collegamento diretto, per adattarsi ai requisiti dei vari tipi di distributori
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D, Classe II Div 1 gruppi E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Risparmio di tempo con un design compatto senza parti in movimento che non richiede particolari necessità di montaggio o condizionatori di flusso
  • Con certificazione approvata per misure fiscali

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-7 di 7 risultati per Parti e accessori
:
Gruppo core processor standard Micro Motion™ modello 700
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis
Kit barriera Micro Motion™ per Direct Connect con certificazioni CSA - Istruzioni in inglese
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis