Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-1700

Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700

Descrizione del prodotto

Trasmettitore per montaggio in campo dotato di Tecnologia MVD progettato per un compatto montaggio integrale. Questi trasmettitori sono dotati di un robusto alloggiamento Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un’interfaccia opzionale per l’operatore locale, progettata per facilitare l’accesso al misuratore di portata. La messa in servizio del misuratore di portata è semplice e lineare, senza pressoché alcun requisito di programmazione speciale.

Prodotti

Search
1-23 di 123 risultati per Products
CMFHC2Y
1700
CMFS100H
1700
CMFHC2M
1700
CMFS015P
1700
T150F
1700
CMF050M
1700
H300F
1700
F050B
1700
H100S
1700
CMFS150H
1700
CMFS100M
1700
H300S
1700
CMF300B
1700
CMFS075M
1700
CMFS025M
1700
CMFS015M
1700
H200S
1700
CMF400A
1700
F100B
1700
CMF025L
1700
CMF200B
1700
CMF300M
1700
HPC015M
1700
1
1 2 3 4 5 6
Variabili dell'uscita

 •Portata in massa
 •Portata in volume
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe
 •Due interruttori ottici per l'azionamento locale
 •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
 •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max
 •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max
 •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita

 •Un'uscita attiva da 4-20 mA
 •Una uscita in frequenza attiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
HART

 •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
 •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
 •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni

 •Controllo di processo continuo
 •Portata bifase/gas intrappolati
 •Verifica misuratore
 •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Funzionalità

  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 16 risultati per Parti e accessori
:
Scheda terminali remota Micro Motion RMT9WTERMASSY a 9 fili
Tipo di misurazione
Flow Measurement
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Famiglia
Portata - Coriolis
Compatibilità
disponibilità
Tipo di misurazione
Tipo di prodotto
Famiglia
Compatibilità
Flow Measurement
Parti di ricambio
Portata - Coriolis
Gruppo core processor standard Micro Motion™ modello 700
Tipo di misurazione
Flow Measurement
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Famiglia
Portata - Coriolis
Compatibilità
disponibilità
Tipo di misurazione
Tipo di prodotto
Famiglia
Compatibilità
Flow Measurement
Parti di ricambio
Portata - Coriolis