Micro Motion-1500

Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500

Descrizione del prodotto

Dotati di Tecnologia MVD, i trasmettitori a montaggio su rack DIN si adattano facilmente ai pannelli delle sale controllo. Grazie alla semplice connessione di quattro fili ai sensori per alimentazione e segnale, elimina il costo dei cablaggi personalizzati.

Prodotti

Search
1-23 di 123 risultati per Products
R100S
1500
F050H
1500
F100S
1500
F100B
1500
HPC015P
1500
F100A
1500
F100P
1500
CMF025M
1500
CMF100H
1500
CMFS015M
1500
CMF400P
1500
CMFS040M
1500
CMFS050M
1500
CMFHC3A
1500
CMFS100M
1500
CMF300B
1500
CMFS010M
1500
H100S
1500
H300S
1500
CMFS150P
1500
CMFS015P
1500
T025T
1500
T050F
1500
1
1 2 3 4 5 6
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione

•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
•6,3 W
•Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

•Un'uscita attiva da 4-20 mA
•Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo
•Montato su guida da 35 mm
•La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

•Controllo di processo continuo
•Portata bifase/gas intrappolati
•Riempimento e dosaggio
•Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
: