Micro Motion-P-R-Series Coriolis Meter

Misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis per uso generico serie R Micro Motion

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata ad effetto Coriolis serie R offrono misure di portata e densità precise in un design drenabile e con un minimo ingombro. Sono ideali per applicazioni generiche che solitamente richiedono misure ripetibili, affidabili e con manutenzione ridotta.

ped

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Accuratezza/ripetibilità nei liquidi
Fino a ±0,4% della portata (±0,2% della portata)
Accuratezza/ripetibilità nei gas
Fino a ±0,75% della portata (±0,5% della portata)
Accuratezza/ripetibilità della densità
Fino a ±0,003 g/cm3 (±0,0015 g/cm3)
Diametro del tubo
1/4" (DN6) - 3" (DN80)
Campo di pressione
Fino a 100 barg (1.450 psig)
Campo di temperatura
Da -100 a 150 °C (da -148 a 302 °F)
Elettronica (soft)
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Attenuazione
10:1

Funzionalità

  • Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
  • Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
  • Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
  • Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori, tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, grado di protezione 66/67 e NAMUR
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto

Documenti e schemi