Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1600 Transmitter

Misuratore Micro Motion™ della serie ad effetto Coriolis per alta pressione (HPC) costituito da HPC020M e trasmettitore 1600

Specifiche

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
Portata
Portata nominale 9,0 kg/min
Accuratezza della portata in massa e in volume del gas
± 0,5% del batch in condizioni standard
Ripetibilità della portata in massa e in volume del gas
± 0,25% del batch in condizioni standard
Campo di temperatura
± 1 °C ±0,5% della lettura in condizioni standard
Campo di pressione
Classificazione fino a 12.168 psi (838 bar) di pressione di esercizio massima
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600
Display/Interfaccia
Display grafico retroilluminato
Controlli meccanici a quattro pulsanti
LED di stato del misuratore di portata
Supporta inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese
Alimentazione elettrica
Power over Ethernet disponibile nella versione Ethernet
PoE PD Power Class 3 conforme a IEEE 802.3at e 802.3af
Da 18 a 100 V CC, 6 W tipici, 11 watt massimo
Conforme alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE a norma IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Categoria di sovratensione II, Grado d'inquinamento 2
L'ingresso AC/DC autocommutante, riconosce automaticamente la tensione di alimentazione, disponibile nelle versioni HART® e Modbus.
Da 85 a 240 V c.a. a 50/60 Hz, 3,5 Watt tipici, massimo 8 Watt
Da 18 a 100 V c.c., 3,5 Watt tipici, massimo 8 Watt
Porta di servizio universale
Il design della porta di servizio universale consente di configurare e trasferire i dati utilizzando un terminale USB-C standard
Versione Ethernet
Una porta Ethernet supporta EtherNet/Ip e Modbus TCP in un unico dispositivo
Canale aggiuntivo incluso configurabile come uscita mA, uscita impulsiva o uscita discreta
Connessioni rapide M12 preinstallate disponibili come opzione
Versione con canale HART®
HART® supporta la comunicazione HART® completa
Canale aggiuntivo incluso configurabile come uscita impulsiva o uscita discreta
Connessioni rapide M12 preinstallate disponibili come opzione
Versione Modbus
Il supporto Modbus è implementato sul layer fisico RS-485
Canale aggiuntivo incluso configurabile come uscita impulsiva o uscita discreta
Connessioni rapide M12 preinstallate disponibili come opzione
Montaggio
Opzioni per il montaggio in campo con custodia in alluminio e in acciaio inossidabile igienico
Montaggio diretto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF e HC), serie F, serie H, serie R, serie T o HPC
Montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE, serie F, serie H, serie R, serie T o HPC (solo in alluminio)
Tipi di applicazioni
Smart Meter Verification Professional
Controllo batch discreto
Opzione di misurazione del petrolio e correzione con intelligenza artificiale
Misura della concentrazione
Misura di fase avanzata per la correzione del flusso bifase
Riempimento e dosaggio
Certificazioni/Approvazioni
Certificazioni applicazioni pericolose
Classe I, Div. 2
Zona 2

Funzionalità

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
  • Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità e misura della temperatura
  • Massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a una pressione di esercizio massima di 12.168 psi (838 bar)
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
  • Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori 5700 disponibili con due cavi, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore) e in acciaio inossidabile
  • Percorso a contatto con il processo in acciaio inossidabile XM-19 resistente all'infragilimento da idrogeno
  • Soluzione adatta ad applicazioni con gas idrogeno LDV/MDV/HDV a 350 bar e 700 bar
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600
  • Facilità di installazione, integrazione, monitoraggio remoto e connettività con funzionalità Ethernet/IP e Power over Ethernet (PoE), oltre alla comunicazione HART® o Modbus.
  • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
  • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
  • Garanzia di qualità del prodotto con funzionalità software avanzate soggette a licenza, come la misura della concentrazione e la misura di fase avanzata
  • Il display grafico supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato

Documenti e schemi

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600