Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Misuratore Micro Motion™ della serie ad effetto Coriolis per alta pressione (HPC) costituito da HPC020M e trasmettitore 1500

Specifiche

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
Portata
Portata nominale 9,0 kg/min
Accuratezza della portata in massa e in volume del gas
± 0,5% del batch in condizioni standard
Ripetibilità della portata in massa e in volume del gas
± 0,25% del batch in condizioni standard
Campo di temperatura
± 1 °C ±0,5% della lettura in condizioni standard
Campo di pressione
Classificazione fino a 12.168 psi (838 bar) di pressione di esercizio massima
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione

•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
•6,3 W
•Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

•Un'uscita attiva da 4-20 mA
•Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo
•Montato su guida da 35 mm
•La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

•Controllo di processo continuo
•Portata bifase/gas intrappolati
•Riempimento e dosaggio
•Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
  • Utilizzo di un dispositivo unico per misurazione di portata in massa ripetibile, di portata in volume, densità e misura della temperatura
  • Massimo delle prestazioni in condizioni reali dell'effetto Coriolis a una pressione di esercizio massima di 12.168 psi (838 bar)
  • Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
  • Massimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando Smart Meter Verification per controllare l'integrità del sistema senza la necessità di porre fuori servizio il misuratore
  • Adeguamento a qualsiasi requisito di installazione con trasmettitori 5700 disponibili con due cavi, a collegamento diretto (senza necessità di trasmettitore) e in acciaio inossidabile
  • Percorso a contatto con il processo in acciaio inossidabile XM-19 resistente all'infragilimento da idrogeno
  • Soluzione adatta ad applicazioni con gas idrogeno LDV/MDV/HDV a 350 bar e 700 bar
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Misuratore ad effetto Coriolis ad alta pressione HPC020M Micro Motion™ da 1/6" (DN3), pressione massima di esercizio pari a 12.168 psi (839 bar)
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500