Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 2500 Transmitter
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 2500 Transmitter
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400S, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
Precisione della portata in massa (liquidi)
Fino a ±0,05% della portata
Ripetibilità della portata in massa (liquidi)
Fino a ±0,025% della portata
Precisione della portata in volume (liquidi)
Fino a ±0,05% della portata
Ripetibilità portata in volume (liquidi)
Fino a ±0,025% della portata
Precisione della portata in massa (gas)
Sino a ±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa (gas)
Fino a ±0,175% della portata
Precisione della densità (liquidi)
Fino a ± 0,0005 g/cm³ (± 0,5 kg/m³)
Precisione della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Trasmettitore Multivariabile Di Portata E Densità Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 2500
Variabili dell'uscita
•Portata in massa e in volume •Contenuto netto di prodotto / portata •Temperatura •Densità •Concentrazione
Display locale
Nessuno
Alimentazione
•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo •6,3 W •Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita
•Un'uscita attiva da 4-20 mA •Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
•Montato su guida da 35 mm •La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Portata bifase/gas intrappolati •Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi
Funzionalità
Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400S, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
Scelta tra opzioni che includono acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio con una finitura della superficie fino a 15 Ra
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Capacità di gestione di fluidi bifase superiori per applicazioni batch, caricamenti e applicazioni con presenza di aria in sospensione da custodie del trasmettitore SST igieniche e compatte
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
Utilizzo in ambienti SIP, CIP e sanitari in cui è necessaria la conformità a 3-A
Trasmettitore Multivariabile Di Portata E Densità Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 2500
Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco