Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 4200 Transmitter
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 4200 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400F, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
Precisione della portata in massa (liquidi)
Fino a ±0,05% della portata
Ripetibilità della portata in massa (liquidi)
Fino a ±0,025% della portata
Precisione della portata in volume (liquidi)
Fino a ±0,05% della portata
Ripetibilità portata volumetrica (liquidi)
Fino a ±0,025% della portata
Precisione della portata in massa (gas)
Sino a ±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa (gas)
Fino a ±0.175% della portata
Precisione della densità (liquidi)
Fino a ± 0,0005 g/cm³ (± 0,5 kg/m³)
Precisione della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
& #8226; CSA & #8226; IECEx & #8226; ATEX
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200
Visualizzatore locale
• Display grafico con impostazione della retroilluminazione opzionale • Controlli tattili capacitivi a quattro pulsanti • Supporta le lingue inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese.
Energia
• trasmettitore con circuito di alimentazione a 2 cavi • Tensione di sollevamento minima di 17,75 V.
Segnali di ingresso/uscita
• Fino a 2 canali di uscita • Il canale A presenta un circuito di alimentazione da 4-20 mA/HART • Il canale B è configurabile con alimentazione esterna per 4-20 mA, uscita in frequenza o uscita discreta (opzione con licenza)
WirelessHART
• WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
Opzioni di montaggio
• Montaggio sul campo • Montato integralmente su sensori Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R e serie T • Montaggio remoto a 9 cavi con staffa di montaggio
Tipi di applicazione
• Smart Meter Verification • Misura della concentrazione • Riferimento API
Certificazioni per aree pericolose
• Classe I, Div. 1 • Classe I, Div. 2 • Zona 1 • Zona 2 • Sicurezza intrinseca • A prova di esplosione
Funzionalità
Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400F, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
Scelta tra opzioni che includono acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio con una finitura della superficie fino a 15 Ra
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Capacità di gestione di fluidi bifase superiore per applicazioni batch, caricamenti e applicazioni con presenza di aria in sospensione da custodie del trasmettitore SST igieniche e compatte
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
Utilizzo in ambienti SIP, CIP e sanitari in cui è necessaria la conformità a 3-A
Trasmettitore a 2 cavi Micro Motion 4200
Disponibile con un'ampia gamma di sensori di portata massica Coriolis con accuratezza di portata massica fino a +/-0,10% e accuratezza di densità +/0,0005 g/cc per liquidi e fanghi o accuratezza di portata massica +/-0,25% per gas.
Le marcature temporali dell'orologio in tempo reale integrato elaborano dati di processo, allarmi, rapporti Smart Meter Verification e registri di controllo. Lo storico dati integrato offre un percorso di verifica completo per determinare i problemi di processo.
Display grafico che supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato senza rimuovere il coperchio anteriore, riducendo al minimo i tempi di fermo causati delle limitazioni del permesso per lavorazioni a caldo.
Sostituite i dispositivi di portata a 2 cavi esistenti con il minimo sforzo e senza ulteriori costi di cablaggio o alimentazione.
Espandete facilmente il vostro impianto in cui l'alimentazione non è in posizione centrale
Smart Meter Verification consente una valutazione rapida e completa di un misuratore ad effetto Coriolis, in modo da determinare se il misuratore ha subito erosione, corrosione o è stato interessato da altri fenomeni che possono influire sulla sua calibrazione. Una versione base di Smart Meter Verification è inclusa di serie.
Certificato per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508
La misurazione di massa diretta, precisa e ripetibile migliora il controllo di processo e riduce nel contempo il numero di dispositivi di misurazione richiesti.
L'opzione Wireless THUM™ massimizza la flessibilità operativa e di installazione.