Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 3500 Transmitter
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 3500 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400F, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
Precisione della portata in massa (liquidi)
Fino a ±0,05% della portata
Ripetibilità della portata in massa (liquidi)
Fino a ±0,025% della portata
Precisione della portata in volume (liquidi)
Fino a ±0,05% della portata
Ripetibilità portata volumetrica (liquidi)
Fino a ±0,025% della portata
Precisione della portata in massa (gas)
Sino a ±0,35% della portata
Ripetibilità della portata in massa (gas)
Fino a ±0.175% della portata
Precisione della densità (liquidi)
Fino a ± 0,0005 g/cm³ (± 0,5 kg/m³)
Precisione della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
& #8226; CSA & #8226; IECEx & #8226; ATEX
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
Variabili di uscita
Portata in massa e in volume
Contenuto netto di prodotto/portata
Temperatura
Densità
Concentrazione
Display locale
Pannello LCD multiriga
LCD retroilluminato, 128 × 128 pixel, bit map
Contrasto regolabile
Lenti antiabbaglianti, acriliche, resistenti a prodotti chimici
Pulsanti grandi dotati di azionamento tattile
Tasti funzione definiti in base al software
Alimentazione
Opzione CA:
Da 85 a 265 V CA
50/60 Hz, 15 VA
In conformità con la direttiva 73/23/EEC per IEC 61010-1. Categoria d'installazione (Sovratensione) II, Grado d’inquinamento 2.
Da 18 a 30 V CC
18 watt
tipico, 25 watt massimo
Segnali di ingresso/uscita
Due uscite attive 4-20 mA
Tre uscite discrete
Un'uscita in frequenza/a impulsi a due fili
Un ingresso d'impulsi in frequenza a due fili
Due ingressi istantanei discreti
HART/WirelessHART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Guida DIN per sala controllo o montaggio su pannello
Tipi di applicazione
Controllo dei processi batch
Misura fiscale
Portata bifasica/gas intrappolato
Meter Verification
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per aree non pericolose
Funzionalità
Misuratore a effetto igienico Coriolis Micro Motion H400F, 4 pollici (DN80), in acciaio inossidabile 316L, Finitura 15 Ra
Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
Scelta tra opzioni che includono acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio con una finitura della superficie fino a 15 Ra
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Capacità di gestione di fluidi bifase superiore per applicazioni batch, caricamenti e applicazioni con presenza di aria in sospensione da custodie del trasmettitore SST igieniche e compatte
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, protezione di ingresso 66/67 e NAMUR
Utilizzo in ambienti SIP, CIP e sanitari in cui è necessaria la conformità a 3-A
Trasmettitore e controllore Micro Motion 3500, montaggio su rack/pannello in remoto
Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile