Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 2500 Transmitter

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L e trasmettitore 2500

Specifiche

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard), ±0,15% del valore nominale (opzionale), ±0,10% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
0,125% del valore nominale (standard), 0,075% del valore nominale (opzionale), 0,05% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard), ±0,15% del valore nominale (opzionale), ±0,10% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
0,125% del valore nominale (standard), 0,075% del valore nominale (opzionale), 0,05% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata massica (gas)
±0,5% del valore nominale
Ripetibilità della portata massica (gas)
0,25% del valore nominale
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Certificazioni/Approvazioni
CSA
IECEx
ATEX
Grado di protezione (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Effetti EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo
Variabili d'uscita
  • Portata in massa e in volume
  • Contenuto netto di prodotto/portata
  • Temperatura
  • Densità
  • Concentrazione
  • Visualizzatore locale
    Nessuno
    Energia
  • Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
  • 6,3 W
  • Conforme ai requisiti della Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
  • Segnali di ingresso/uscita
  • Un'uscita attiva da 4-20 mA
  • Un'uscita in frequenza attiva
  • HART
    Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita primaria in milliampere
    Opzioni di montaggio
  • Montato su binario da 35 mm
  • La guida deve essere dotata di messa a terra
  • Tipi di applicazioni
  • Controllo di processo continuo
  • Portata bifasica/gas intrappolato
  • Meter Verification
  • Certificazioni per aree pericolose
    Adatto solo per aree non pericolose

    Funzionalità

    Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
    • Ingombro ultracompatto nei casi in cui lo spazio è limitato
    • Targhetta incisa al laser per una maggiore durata in ambienti difficili
    • Ampia connettività e facilità d'uso con l'elettronica Micro Motion
    • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
    • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per i misuratori, tra cui: CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
    • Facilità di selezione e configurazione con gli strumenti MyEmerson
    • Design leggero per facilitare la movimentazione e le installazioni mobili
    Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo
    • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
    • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
    • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
    • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
    • Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification

    Documenti e schemi

    Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
    Trasmettitore multivariabile di portata e densità Micro Motion 2500 compatto per sala quadri controllo