Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1700 Transmitter

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L e trasmettitore 1700

Specifiche

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard), ±0,15% del valore nominale (opzionale), ±0,10% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
0,125% del valore nominale (standard), 0,075% del valore nominale (opzionale), 0,05% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard), ±0,15% del valore nominale (opzionale), ±0,10% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
0,125% del valore nominale (standard), 0,075% del valore nominale (opzionale), 0,05% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata massica (gas)
±0,5% del valore nominale
Ripetibilità della portata massica (gas)
0,25% del valore nominale
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Certificazioni/Approvazioni
CSA
IECEx
ATEX
Grado di protezione (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Effetti EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
Variabili dell'uscita

 •Portata in massa
 •Portata in volume
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe
 •Due interruttori ottici per l'azionamento locale
 •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
 •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max
 •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max
 •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita

 •Un'uscita attiva da 4-20 mA
 •Una uscita in frequenza attiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
HART

 •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
 •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
 •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni

 •Controllo di processo continuo
 •Portata bifase/gas intrappolati
 •Verifica misuratore
 •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Funzionalità

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
  • Ingombro ultracompatto nei casi in cui lo spazio è limitato
  • Targhetta incisa al laser per una maggiore durata in ambienti difficili
  • Ampia connettività e facilità d'uso con l'elettronica Micro Motion
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per i misuratori, tra cui: CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilità di selezione e configurazione con gli strumenti MyEmerson
  • Design leggero per facilitare la movimentazione e le installazioni mobili
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700
  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale

Documenti e schemi

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
Singola Variabile Montaggio Da Campo Micro Motion 1700