Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L e trasmettitore 1500

Specifiche

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard), ±0,15% del valore nominale (opzionale), ±0,10% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
0,125% del valore nominale (standard), 0,075% del valore nominale (opzionale), 0,05% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,25% del valore nominale (standard), ±0,15% del valore nominale (opzionale), ±0,10% del valore nominale (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
0,125% del valore nominale (standard), 0,075% del valore nominale (opzionale), 0,05% del valore nominale (opzionale)
Accuratezza della portata massica (gas)
±0,5% del valore nominale
Ripetibilità della portata massica (gas)
0,25% del valore nominale
Accuratezza della densità (liquidi)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Certificazioni/Approvazioni
CSA
IECEx
ATEX
Grado di protezione (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Effetti EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
Uscite disponibili
Modello 1500: per applicazioni che necessitano di una singola variabile per la portata istantanea (con un'uscita in milliampere e una a frequenza/impulsi)
Modello 2500: per applicazioni che necessitano del monitoraggio simultaneo di più variabili per la portata in varie combinazioni di uscite (milliampere, frequenza, I/O discreto)
Custodia
Poliammide PA 6.6
Alimentazione

•Da 19,2 a 28,8 V c.c. minimo
•6,3 W
•Conforme ai requisiti della Categoria d’installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita

•Un'uscita attiva da 4-20 mA
•Un'uscita in frequenza attiva
HART
Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
Opzioni di montaggio
Solo montaggio remoto in sala controllo
•Montato su guida da 35 mm
•La guida deve essere dotata di messa a terra.
Tipi di applicazioni

•Controllo di processo continuo
•Portata bifase/gas intrappolati
•Riempimento e dosaggio
•Verifica misuratore
Certificazioni per aree pericolose
Adatto solo per ambienti non pericolosi

Funzionalità

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
  • Ingombro ultracompatto nei casi in cui lo spazio è limitato
  • Targhetta incisa al laser per una maggiore durata in ambienti difficili
  • Ampia connettività e facilità d'uso con l'elettronica Micro Motion
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per i misuratori, tra cui: CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilità di selezione e configurazione con gli strumenti MyEmerson
  • Design leggero per facilitare la movimentazione e le installazioni mobili
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500
  • Taglio delle spese sui fili con un trasmettitore per montaggio remoto su binario DIN da 35 mm
  • Facilmente adattabile in sale controllo con requisiti di spazio pari a solo 0,03 ft³ rispetto allo spazio generalmente richiesto dai trasmettitori Coriolis, ossia 1,0 ft³
  • Semplificazione della configurazione con un collegamento a quattro fili ai sensori per l'alimentazione e il segnale
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco

Documenti e schemi

Misuratore Micro Motion™ G025M ad effetto Coriolis, 1/4 in. (DN6), acciaio inossidabile 316L
Trasmettitore A Portata Singola Variabile Per Sala Di Controllo Compatto Micro Motion 1500