Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R050S Sensor and 5700 Transmitter
Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R050S Sensor and 5700 Transmitter
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
•CSA •IECEx •NEPSI •ATEX
Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo
Visualizzatore locale
Display grafico retroilluminato
Controlli ottici a quattro pulsanti
LED per misuratore di portata-stato
Supporta le lingue inglese, tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa, cinese e giapponese
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
Da 85 a 240 V c.a., 50/60 Hz, 6 W tipici, 11 W max.
Da 18 a 100 V c.c., 6 W tipici, 11 W max.
Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma IEC61010-1 Ed. 3.0 2010-06; sovratensione Categoria II, Grado di inquinamento 2
Porta di servizio universale
Il design della porta di servizio universale consente la connessione e il trasferimento dei dati tramite apparecchiature standard facilmente disponibili.
Versione con I/O configurabili
Fino a 5 canali con possibilità di licenza con le seguenti configurazioni possibili:
WirelessHART disponibile con l'adattatore THUM Smart Wireless 775.
Versione FOUNDATION Fieldbus
Canale FOUNDATION Fieldbus
Uscita mA
Uscita impulsiva
Versione PROFIBUS-PA
Canale PROFIBUS-PA
Uscita IS mA
Uscita IS a impulsi
Opzione visualizzatore Wi-Fi:
L'opzione di visualizzazione Wi-Fi consente la comunicazione wireless point-.to-point per configurare e caratterizzare il misuratore, scaricare file cronologici ed eseguire Smart Meter Verification per scopi di risoluzione dei problemi. Disponibile solo per la versione I/O Config 5700.
Versione a sicurezza intrinseca
Fino a 4 canali a sicurezza intrinseca con possibilità di licenza con le seguenti configurazioni:
Canale A: mA/HART
Canale B: mA
Canale C: mA/FO
Canale D: FO
Canale E: non utilizzato
Disponibile dispositivo SIL certificato: utilizza un circuito readback interno per verificare l'uscita in milliampere
Versione Ethernet
Porte Ethernet doppie che supportano EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tutto in un unico dispositivo
Incluso canale aggiuntivo configurabile come uscita mA, uscita impulsiva, uscita discreta o ingresso discreto
Raccordi rapidi M12 preinstallati disponibili come opzione
Opzioni di montaggio
Opzioni con alloggiamento in alluminio e acciaio inossidabile per montaggio sul campo
Montaggio integrale su un sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS), serie F, serie H, serie R o serie T (solo alluminio)
Montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis a 4 fili o a 9 fili Micro Motion ELITE®, serie F, serie H, serie R o serie T (versioni in alluminio e acciaio inossidabile)
Tipi di applicazioni
Smart Meter Verification Professional
Controllo discreto dei processi batch
Opzione misura di petrolio e correzione API
Misura della concentrazione
Misura di fase avanzata per la correzione del flusso bifase
Linearizzazione a tratti per applicazioni con gas
Certificazioni/Approvazioni
Certificazioni pericolose
Classe I, Div. 1
Classe I, Div. 2
Zona 1
Zona 2
Certificazione SIL/SIS
Le versioni 5700 Config I/O e a sicurezza intrinseca sono certificate per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508 Consultare il manuale di sicurezza nella sezione relativa a documenti, manuali e guide.
Ottenimento della misurazione a elevate prestazioni della portata massica di liquidi basici e della misura della portata in volume in un design compatto
Aumento della flessibilità grazie alla struttura in acciaio inossidabile 316L compatibile con la maggior parte dei fluidi
Taglio dei costi con un trasmettitore integrale che fornisce un'architettura variabile solo con la portata
Scelta tra diverse solide opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con un'interfaccia locale-operatore opzionale
Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
Riduzione al minimo di manutenzione e miglioramento dell'affidabilità a lungo termine senza parti mobili usurabili o sostituibili
Installazione pressoché ovunque grazie al design compatto
Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo
Installazioni rapide e flessibili con architettura e connessioni native Ethernet
Migliore risposta anche nelle applicazioni più difficili, quali controlli dei misuratori, riempimento e dosaggio, e batching
Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
Monitoraggio delle misurazioni di più processi con disponibilità fino a 5 canali I/O completamente configurabili
Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
Conferma semplice della taratura quando è necessario ritarare il misuratore con verifica dello zero
Miglioramento del controllo di processo con indicazione in tempo reale degli eventi di flusso multifase
Riduzione al minimo del tempo e dell'esperienza necessari per installare e utilizzare il misuratore di portata