Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-F050H Sensor and 1600 Transmitter

Misuratore ad effetto Coriolis Micro Motion™ serie F costituito da sensore F050H e trasmettitore 1600

Specifiche

Misuratore Coriolis F050H Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Lega Di Nichel C22
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,20% della portata (standard)±0,15% della portata (opzionale)±0,10% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,050% della portata
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,28% della portata (standard)±0,25% della portata (opzionale)±0,15% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,050% della portata
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,25% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (standard)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (opzionale)±0,0005 g/cm³ (0,5 kg/m³) (opzionale)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione di esercizio massima del sensore
2.160 psig (149 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600
Display/Interfaccia
Display grafico retroilluminato
Controlli meccanici a quattro pulsanti
LED di stato del misuratore di portata
Supporta inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese
Alimentazione elettrica
Power over Ethernet disponibile nella versione Ethernet
PoE PD Power Class 3 conforme a IEEE 802.3at e 802.3af
Da 18 a 100 V CC, 6 W tipici, 11 watt massimo
Conforme alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE a norma IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Categoria di sovratensione II, Grado d'inquinamento 2
Porta di servizio universale
Il design della porta di servizio universale consente di configurare e trasferire i dati utilizzando un terminale USB-C standard
Versione Ethernet
Una porta Ethernet supporta EtherNet/Ip e Modbus TCP in un unico dispositivo
Canale aggiuntivo incluso configurabile per uscita in mA, uscita a impulsi o uscita discreta
Connessioni rapide M12 preinstallate disponibili come opzione
Montaggio
Opzioni per il montaggio in campo con custodia in alluminio e in acciaio inossidabile igienico
Montaggio diretto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF e HC), serie F, serie H, serie R, serie T o HPC
Montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE, serie F, serie H, serie R, serie T o HPC (solo in alluminio)
Tipi di applicazioni
Smart Meter Verification Professional
Controllo batch discreto
Opzione di misurazione del petrolio e correzione con intelligenza artificiale
Misura della concentrazione
Misura di fase avanzata per la correzione del flusso bifase
Riempimento e dosaggio
Certificazioni/Approvazioni
Certificazioni applicazioni pericolose
Classe I, Div. 2
Zona 2

Funzionalità

Misuratore Coriolis F050H Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Lega Di Nichel C22
  • Ottenimento di misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e della misurazione della densità in applicazioni che richiedono un design compatto e drenabile
  • Scelta tra acciaio inossidabile 316L e C-22 lega di nichel di qualsiasi dimensione
  • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Certificazioni per misura fiscale da MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brazil
  • Realizzazione dei tassi di risposta più rapidi e misurazione accurata di batch e processi con una tecnologia per trasmettitori MVD senza paragoni
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis serie F
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600
  • Facilità di installazione, integrazione, monitoraggio remoto e connettività con funzionalità Ethernet/IP e Power over Ethernet (PoE)
  • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
  • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
  • Garanzia di qualità del prodotto con funzionalità software avanzate soggette a licenza, come la misura della concentrazione e la misura di fase avanzata
  • Il display grafico supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato

Documenti e schemi

Misuratore Coriolis F050H Micro Motion, 1/2 Pollici (DN15), Lega Di Nichel C22
Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600