Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-DV-CDM100M-2700

Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100M Sensor and 2700 Transmitter

Specifiche

Misuratore Di Densità Compatto Micro Motion CDM100M, Acciaio Inossidabile 316L
Accuratezza (liquido)
±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Ripetibilità
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Range di densità

 •Versione del trasmettitore TPS:0–1000 kg/m³ (0–1 g/cm³)
 •Versione del trasmettitore analogica/discreta:0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressione massima del sensore
100 barg (1.450 psig) o limite di flangia
Range di temperatura
Da –50 °C a +204 °C (da –58 °F a +400 °F )
Indicazione di portata (velocità)

 •Accuratezza:±5% della lettura con turndown 10:1
 •Portata nominale (bidirezionale):13 m³/h
 •Velocità nominale (bidirezionale):10 m/sec (32,8 piedi/sec)
Materiali

 •Connessioni al processo:
 •acciaio inossidabile 316L
 •Tubi di misurazione:lega di nichel C-22 (o UNS 06022)
 •Custodia del sensore:acciaio inossidabile 316L
 •Custodia del trasmettitore: alluminio rivestito di poliuretano
Display locale (opzionale)

 •Schermo LCD a due righe.
 •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione.
 •Adatto per il funzionamento in aree pericolose.
 •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose.
 •Schermo in vetro.
 •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display

 •Visualizzazione variabili di processo.
 •Visualizzazione e riconoscimento allarmi.
 •Configurazione uscite mA ed RS-485.
 •Funzionalità KDV.
 •Supporto multilingue.
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (a seconda dell'opzione di interfaccia elettronica):
 •Una o due uscite alimentate esternamente (passive) 4-20 mA
 •Il canale A è 4-20 mA + HART
 •Il canale B è 4-20 mA
 •Una uscita alimentata esternamente (passiva) Time Period Signal (TPS)
 •Una uscita discreta alimentata esternamente (passiva)
 •Una uscita Modbus/RS-485 Ordinabile anche con un processore per trasmettitore 2700 FOUNDATION fieldbus con montaggio in remoto
Certificazioni e calibrazioni del misuratore
Agenzie e tipi di certificazioni disponibili:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx
Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo
Variabili d'uscita
Portata in massa e in volume
Contenuto/portata prodotto netto
Temperatura
Densità
Concentrazione
Visualizzatore locale
Interfaccia utente standardizzata con pannello LCD a 2 righe
Due interruttori ottici per l'azionamento in locale
Opzioni per lenti in vetro o plastica
Energia
Ingresso autocommutante CA/CC, riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
Da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt massimi
Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt massimi
Conforme alla direttiva per la bassa tensione 2006/95/EC come da EN 61010-1 (IEC 61010-1) con emendamento 2 e Categoria di installazione (sovratensione) II, Grado di inquinamento 2
Segnali di ingresso/uscita
  1. Opzione con uscite analogiche

    non a sicurezza intrinseca:
    • Un'uscita attiva da 4-20 mA
    • Un'uscita in frequenza attiva
      L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale

    Opzione I/O configurabile:
    • Una o due uscite attive da 4-20 mA
    • Una o due uscite in frequenza attive o passive
    • Una o due uscite digitali attive o passive
    • Un ingresso discreto

  2. A sicurezza intrinseca

  3. Opzione di uscita analogica:
    • Un'uscita passiva da 4-20 mA
    • Un'uscita in frequenza passiva
    • L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita discreta

    Foundation™ fieldbus (obsoleta)
    • opzionalmente a prova di accensione
    • Un'uscita H1 Foundation fieldbus

    PROFIBUS-PA (obsoleta)
    • Un'uscita PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART
Il segnale Bell 202 è sovrapposto all'uscita primaria in milliampere
WirelessHART disponibile mediante adattatore THUM
La comunicazione HART non è disponibile nelle versioni del trasmettitore PROFIBUS-PA e Foundation fieldbus
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
  • Montaggio integrale su un sensore Micro Motion Serie F, Serie R o Serie H
  • Montaggio remoto a qualsiasi sensore a effetto Coriolis a 4 o 9 fili Micro Motion
  • Tipi di applicazioni
    Controllo di processo continuo
    Misura fiscale
    Flusso bifase/gas intrappolato
    Verifica del misuratore
    Certificazione SIS
    Certificazioni per aree pericolose
    Classe I, Div. 1
    Classe I, Div. 2
    Zona 1
    Zona 2
    HART/WirelessHART

     •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
     •WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
     •La comunicazione HART non è disponibile per le versioni di trasmettitore Foundation fieldbus e PROFIBUS-PA
    Opzioni di montaggio
    Montaggio in campo
     •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
     •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
    Tipi di applicazioni

     •Controllo di processo continuo
     •Misure fiscali
     •Portata bifase/gas intrappolati
     •Verifica misuratore
     •Certificazione SIS
    Certificazioni per aree pericolose

     •Classe I, Div. 1
     •Classe I, Div. 2
     •Zona 1
     •Zona 2

    Funzionalità

    Misuratore Di Densità Compatto Micro Motion CDM100M, Acciaio Inossidabile 316L
    • Ottenimento di prestazioni reali superiori con una calibrazione di pressione e temperatura elevata e combinata
    • Integrità del campione con indicazione della portata
    • Riduzione degli errori di misurazione e riduzione al minimo degli effetti di un'installazione negativa con RTD della cassa che regolano la temperatura ambiente
    • Conformità e compatibilità a standard globali - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
    • Installazione e verifica della condizione del misuratore in maniera rapida con diagnostica interna intelligente
    • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
    • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
    • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità compatti
    • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
    Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo
    • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
    • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
    • Taglia i costi di cablaggio elettrico e installa in modo semplice e rapido
    • Elimina la necessità di altri strumenti per le misurazioni di concentrazione e portata netta
    • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
    • Garantisci l'integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
    • Accedi a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
    • Semplifica l'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1, con interfaccia operatore locale opzionale

    Documenti e schemi

    Misuratore Di Densità Compatto Micro Motion CDM100M, Acciaio Inossidabile 316L
    Trasmettitore di portata e densità Micro Motion 2700 Multivariable per montaggio integrale e in campo