Micro Motion-P-MVD-Coriolis

MVD Direct Connect Micro Motion

Descrizione del prodotto

MVD Direct Connect Micro Motion unisce le prestazioni dei misuratori di portata Micro Motion ad un'interfaccia diretta Modbus. L'opzione barriera a sicurezza intrinseca consente l'installazione in aree pericolose e offre gli stessi vantaggi di controllo dell'alimentazione di un trasmettitore.

Elettrico
Tensione di alimentazione 24 V c.c. ±20%
Assorbimento massimo 3,5 W
Comunicazioni
LED accensione
RS-485 LED
Half-duplex da 1200 a 38.400 baud
Protocollo TIA/EIA-485 (RS-485)
Caratteristiche fisiche
Dimensioni (H × W × D) 4,291? × 0,925? × 4,095?(109 × 23,5 × 104 mm)
Peso 0,34 lb (152 g)
Tenuta della custodia IP50
Tenuta del terminale IP20
Torsione del morsetto a vite 0,5 N-m

Funzionalità

  • Semplificazione dell'installazione e riduzione dei costi con un'esclusiva architettura MVD Direct Connect che si integra in un host Modbus
  • Ricezione dell'accesso completo a tutte le variabili di processo Micro Motion, alla diagnostica incorporata e alla configurazione completa del sensore
  • Installazione in aree pericolose e ricezione del controllo dell'alimentazione con una barriera su binario DIN compatto opzionale

Documenti e schemi