Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-P-LF-Coriolis

Misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis per portate estremamente basse Micro Motion serie LF

Descrizione del prodotto

I più piccoli misuratori ad effetto Coriolis disponibili, di dimensioni approssimativamente simili a quelle di un cellulare. La serie Micro Motion LF si inserisce in qualsiasi spazio ristretto per una misurazione ad alta precisione delle portate ultra-basse. Offre pertanto una piattaforma scalabile per le singole esigenze di misurazione della portata.

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Precisione/ripetibilità nei liquidi
fino a ±0,5% ±z.s. (fino a ±0,05% ±z.s.)
Precisione/ripetibilità nei gas
fino a ±0,5% ±z.s. (fino a ±0,05% ±z.s.)
Precisione/ripetibilità della densità
±0,005 g/cm3 (±0,002 g/cm3)
Diametro del tubo
Da 1/8" (DN6) a 1/4" (DN8)
Campo di pressione
fino a 500 psig (35 barg)
Campo di temperatura
0 °C - 65 °C (32 °F - 149 °F)
Elettronica (soft)
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, discreto e Modbus

Funzionalità

  • Massima precisione con un misuratore di portata miniaturizzato
  • Adattabile a più fluidi con struttura in acciaio inossidabile 316L disponibile
  • Scelta tra diverse robuste opzioni per trasmettitori, tra cui: custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale
  • Soddisfazione delle singole esigenze di misurazione di portata con un ingombro compatto, ideale per spazi ristretti
  • Approvazioni e certificazioni che includono: CSA (Classe 1 Div. 2 gruppi A, B, C e D, Classe II Div. 2 gruppi F e G, Classe III, Div. 2) e ATEX
  • Misurazione in linea di portata in massa, densità, concentrazione, portata in volume e temperatura con un unico dispositivo
  • Sensibilità e stabilità senza precedenti grazie a un sistema di rilevamento ottico brevettato

Documenti e schemi